Meniu Caută

Ferită toroidală 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω A5 RMS-303

Acest manșon ferită toroidală este furnizat fără carcasă.
Numărul piesei Essentra:

10320280

Numărul piesei producătorului:

RT-200-120-100

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
84 - 335 3,0793 RON
336 + 2,7714 RON
Ambalaj standard: 84

Comandă în multiplu de 84

Preț total:

258,66 RON

84 x 3,0793 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet A5
Lungime inserție 12.0 mm
Cod Vamal 8504901100
Diametru inserție 12.0 mm
Lungime totală 20.0 mm
Diametru total 20.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne