Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 26.60 m 45 Ω 107 PA

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numărul piesei Essentra:

10317129

Numărul piesei producătorului:

RFP1-20-10-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 239 15,8113 RON
240 + 14,2302 RON
Ambalaj standard: 60

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

948,68 RON

60 x 15,8113 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Material complet PA
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne