Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Miezuri de ferită pentru cabluri plate, disponibile pe diferite lungimi de inserție și cu impedanță MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
12,1489 RON - 13,4988 RON Solicitați termenul de livrare aici
104 Ω
36 Ω
37,993 RON - 42,2144 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
152 Ω
77 Ω
28.5 mm
3,1469 RON - 3,4966 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
3,7377 RON - 4,153 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
1,4306 RON - 1,5895 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,8669 RON - 0,9633 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
4,3191 RON - 4,7991 RON 360 În stoc
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
1,1146 RON - 1,2384 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
2,4328 RON - 2,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
6,1551 RON - 6,8391 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
2,5668 RON - 2,852 RON 104 În stoc
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
5,0896 RON - 5,6551 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
3,3063 RON - 3,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
3,9412 RON - 4,3791 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
121 Ω
31.0 mm
42 Ω
20.0 mm
3,916 RON - 4,3511 RON 21 În stoc
31.0 mm
79 Ω
36.0 mm
29 Ω
8.0 mm
2,9718 RON - 3,302 RON 54 În stoc
35.0 mm
64 Ω
40.0 mm
25 Ω
10.0 mm
26,1473 RON - 29,0526 RON 5 În stoc
189 Ω
102 Ω
15,7946 RON - 17,5495 RON Solicitați termenul de livrare aici
124 Ω
50 Ω
57,4548 RON - 63,8387 RON 2 În stoc
52.0 mm
172 Ω
77 Ω
28.5 mm
4,9089 RON - 5,4543 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10317556

Interval de preț
4,7991 RON - 4,3191 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    44.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

10317389

Interval de preț
2,852 RON - 2,5668 RON

Niveluri de stoc
104 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    20.0 mm
  • Lungime totală
    23.3 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 29 Ω 79 Ω A5 RMS-303

10317518

Interval de preț
4,3511 RON - 3,916 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 25 Ω 64 Ω A5 RMS-303

10428481

Interval de preț
3,302 RON - 2,9718 RON

Niveluri de stoc
54 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

10317143

Interval de preț
29,0526 RON - 26,1473 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

10317211

Interval de preț
63,8387 RON - 57,4548 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    52.0 mm
  • Lățime totală
    28.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Interval de preț
14,7208 RON - 13,2487 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    48.5 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

10317563

Interval de preț
12,6841 RON - 11,4157 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    52.0 mm
  • Lungime totală
    58.6 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
1768 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Interval de preț
12,7153 RON - 11,4437 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Interval de preț
16,7804 RON - 15,1023 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8547900000
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10317204

Interval de preț
13,779 RON - 12,4011 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Interval de preț
3,6469 RON - 3,2822 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    18.7 mm
  • Lungime totală
    23.8 mm
  • Lățime totală
    12.5 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Interval de preț
3,3577 RON - 3,0219 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    31.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Interval de preț
4,6497 RON - 4,1847 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Interval de preț
30,1038 RON - 27,0934 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Interval de preț
5,5128 RON - 4,9615 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Interval de preț
6,6522 RON - 5,987 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    44.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Interval de preț
2,8611 RON - 2,575 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    31.0 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Interval de preț
9,8023 RON - 8,8221 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100