Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 77 Ω, 100 MHz impedance of 152 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Numărul piesei Essentra:

10317181

Numărul piesei producătorului:

RFP1-40-28-M-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 39 42,2144 RON
40 + 37,993 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

422,14 RON

10 x 42,2144 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 52.0 mm
Lățime totală 28.5 mm
Culoare Negru
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne