Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite is made up of two cores. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numărul piesei Essentra:

10641583

Numărul piesei producătorului:

RFP2-10-10-A5

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 799 5,5128 RON
800 + 4,9615 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

1 102,56 RON

200 x 5,5128 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne