Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 23 Ω, 100 MHz impedance of 58 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Numărul piesei Essentra:

10317303

Numărul piesei producătorului:

RFS1-15-12-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
144 - 575 2,9328 RON
576 + 2,6395 RON
Ambalaj standard: 144

Comandă în multiplu de 144

Preț total:

422,32 RON

144 x 2,9328 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 20.0 mm
Lungime totală 23.3 mm
Lățime totală 12.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne