Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 95 Ω, 100 MHz impedance of 195 Ω. Insert Length of 34.4 mm | 1.354 in.
Numărul piesei Essentra:

10317327

Numărul piesei producătorului:

RFS1-27-28-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
24 - 95 16,6796 RON
96 + 15,0116 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă în multiplu de 24

Preț total:

400,31 RON

24 x 16,6796 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 34.4 mm
Lungime totală 45.1 mm
Lățime totală 28.5 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne