Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 61 Ω, 100 MHz impedance of 123 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Numărul piesei Essentra:

10317358

Numărul piesei producătorului:

RFS2-11-20-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
84 - 335 6,8391 RON
336 + 6,1551 RON
Ambalaj standard: 84

Comandă în multiplu de 84

Preț total:

574,48 RON

84 x 6,8391 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 14.0 mm
Lungime totală 18.9 mm
Lățime totală 20.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne