Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numărul piesei Essentra:

10638507

Numărul piesei producătorului:

RFS2-13-15-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
126 - 503 3,10 RON
504 + 2,79 RON
Ambalaj standard: 126

Comandă în multiplu de 126

Preț total:

390,60 RON

126 x 3,10 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 16.5 mm
Lungime totală 20.5 mm
Lățime totală 15.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne