Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 46 Ω, 100 MHz impedance of 96 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Numărul piesei Essentra:

10317365

Numărul piesei producătorului:

RFS2-14-13-A5

840 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
120 - 479 3,6469 RON
480 + 3,2822 RON
Ambalaj standard: 120

Comandă în multiplu de 120

Preț total:

437,63 RON

120 x 3,6469 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 18.7 mm
Lungime totală 23.8 mm
Lățime totală 12.5 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne