Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 35 Ω, 100 MHz impedance of 70 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Numărul piesei Essentra:

10317389

Numărul piesei producătorului:

RFS2-15-12-A5

104 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
144 - 575 2,852 RON
576 + 2,5668 RON
Ambalaj standard: 144

Comandă în multiplu de 144

Preț total:

410,69 RON

144 x 2,852 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 20.0 mm
Lungime totală 23.3 mm
Lățime totală 12.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne