Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 55 Ω, 100 MHz impedance of 127 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Numărul piesei Essentra:

10317402

Numărul piesei producătorului:

RFS2-18-18-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 319 5,6551 RON
320 + 5,0896 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

452,41 RON

80 x 5,6551 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 23.5 mm
Lungime totală 28.5 mm
Lățime totală 18.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne