Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 21 Ω, 100 MHz impedance of 53 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Numărul piesei Essentra:

10317488

Numărul piesei producătorului:

RFS2-21-8-A5

1768 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
136 - 543 2,7004 RON
544 + 2,4304 RON
Ambalaj standard: 136

Comandă în multiplu de 136

Preț total:

367,25 RON

136 x 2,7004 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 27.0 mm
Lungime totală 33.5 mm
Lățime totală 8.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne