Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numărul piesei Essentra:

10641538

Numărul piesei producătorului:

RFS2-34-15-A5

29 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
54 - 215 6,6522 RON
216 + 5,987 RON
Ambalaj standard: 54

Comandă în multiplu de 54

Preț total:

359,22 RON

54 x 6,6522 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 44.0 mm
Lungime totală 49.6 mm
Lățime totală 15.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne