Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 41 Ω, 100 MHz impedance of 63 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Numărul piesei Essentra:

10428528

Numărul piesei producătorului:

RFS2-9-12-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
160 - 639 2,0771 RON
640 + 1,8694 RON
Ambalaj standard: 160

Comandă în multiplu de 160

Preț total:

332,34 RON

160 x 2,0771 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 11.5 mm
Lungime totală 16.0 mm
Lățime totală 12.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne