Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 60 Ω, 100 MHz impedance of 120 Ω. Insert Length of 11.5 mm | 0.453 in.
Numărul piesei Essentra:

10317570

Numărul piesei producătorului:

RFS2-9-20-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
126 - 503 2,7031 RON
504 + 2,4328 RON
Ambalaj standard: 126

Comandă în multiplu de 126

Preț total:

340,59 RON

126 x 2,7031 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 11.5 mm
Lungime totală 16.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8547900000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne