Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

A flat cable ferrite with a single core. Ferrite cable cores lower signal noise that comes from power cables or signal lines, by absorbing high-frequency noise and blocking low-frequency noise.
Numărul piesei Essentra:

10641620

Numărul piesei producătorului:

RFS2-9-8-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
288 - 1151 1,6513 RON
1152 + 1,4862 RON
Ambalaj standard: 288

Comandă în multiplu de 288

Preț total:

475,57 RON

288 x 1,6513 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 11.5 mm
Lungime totală 16.0 mm
Lățime totală 8.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne