Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 76 Ω, 100 MHz impedance of 188 Ω. Insert Length of 27.0 mm | 1.063 in.
Numărul piesei Essentra:

10317594

Numărul piesei producătorului:

RFS4-21-16-A5

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 319 8,4205 RON
320 + 7,5785 RON
Ambalaj standard: 80

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

673,64 RON

80 x 8,4205 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime inserție 27.0 mm
Lungime totală 32.0 mm
Lățime totală 16.0 mm
Culoare Gri
Material complet A5
Cod Vamal 8504901100

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne