Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Miezuri de ferită pentru cabluri plate, disponibile pe diferite lungimi de inserție și cu impedanță MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
71 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
13,2487 RON - 14,7208 RON 20 În stoc
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
7,5785 RON - 8,4205 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
4,46 RON - 4,9555 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
11,4157 RON - 12,6841 RON 15 În stoc
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
1,9816 RON - 2,2018 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
2,6111 RON - 2,9013 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
3,4332 RON - 3,8147 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
4,4902 RON - 4,9891 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
3,4794 RON - 3,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
2,4304 RON - 2,7004 RON 1088 În stoc
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
11,4437 RON - 12,7153 RON 12 În stoc
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
4,4662 RON - 4,9624 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
4,2774 RON - 4,7527 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
13,1041 RON - 14,5601 RON Solicitați termenul de livrare aici
110 Ω
43 Ω
15,1023 RON - 16,7804 RON 9 În stoc
114 Ω
45 Ω
12,4011 RON - 13,779 RON 720 În stoc
90 Ω
28 Ω
2,2293 RON - 2,477 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
15,0116 RON - 16,6796 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
1,1162 RON - 1,2402 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
3,5129 RON - 3,9033 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
195 Ω
45.2 mm
95 Ω
12.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Interval de preț
14,7208 RON - 13,2487 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    48.5 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5 RMS-303

10317563

Interval de preț
12,6841 RON - 11,4157 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    52.0 mm
  • Lungime totală
    58.6 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5 RMS-303

10317488

Interval de preț
2,7004 RON - 2,4304 RON

Niveluri de stoc
1088 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    33.5 mm
  • Lățime totală
    8.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5 RMS-303

10317501

Interval de preț
12,7153 RON - 11,4437 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    31.0 mm
  • Lungime totală
    36.0 mm
  • Lățime totală
    36.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Interval de preț
16,7804 RON - 15,1023 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8547900000
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 21.0 mm 28 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10317204

Interval de preț
13,779 RON - 12,4011 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100