Meniu Caută

Miezuri de ferită pentru cabluri plate

În stoc

Miezuri de ferită pentru cabluri plate, disponibile pe diferite lungimi de inserție și cu impedanță MHz.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
71 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Lungime totală Impedanță 25 MHz Lățime totală Cumpără
7,678 RON - 8,5311 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
1,8694 RON - 2,0771 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
2,3559 RON - 2,6176 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
3,2822 RON - 3,6469 RON 840 În stoc
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
2,4769 RON - 2,7521 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
3,0219 RON - 3,3577 RON 55 În stoc
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4,5095 RON - 5,0105 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
4,4596 RON - 4,955 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
3,8143 RON - 4,2381 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
4,1847 RON - 4,6497 RON 360 În stoc
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
22,454 RON - 24,9489 RON Solicitați termenul de livrare aici
175 Ω
105 Ω
27,0934 RON - 30,1038 RON 3 În stoc
181 Ω
80 Ω
4,9615 RON - 5,5128 RON Solicitați termenul de livrare aici
69 Ω
27 Ω
2,6395 RON - 2,9328 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
14,3054 RON - 15,895 RON 10 În stoc
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
0,7431 RON - 0,8257 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
4,4596 RON - 4,955 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
5,987 RON - 6,6522 RON 29 În stoc
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
1,4887 RON - 1,6541 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
1,4862 RON - 1,6513 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
  • din 4
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Interval de preț
3,6469 RON - 3,2822 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    18.7 mm
  • Lungime totală
    23.8 mm
  • Lățime totală
    12.5 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Interval de preț
3,3577 RON - 3,0219 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    27.0 mm
  • Lungime totală
    31.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Interval de preț
4,6497 RON - 4,1847 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    35.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Interval de preț
30,1038 RON - 27,0934 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Cod Vamal
    8504901100
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Interval de preț
15,895 RON - 14,3054 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    26.7 mm
  • Lungime totală
    38.5 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5
Miezuri de ferită pentru cabluri plate 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Interval de preț
6,6522 RON - 5,987 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Lungime inserție
    44.0 mm
  • Lungime totală
    49.6 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    A5