Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 2.4 mm 4.0 mm Nailon Natural

Un buton de montare cu cap plat cu o ancoră în vârf de săgeată, ideal pentru aplicațiile în care elementele de fixare metalice nu pot fi utilizate, cum ar fi aplicațiile electrice și PCB. Dispozitivul de tip săgeată se blochează corespunzător, putând fi desfăcut din partea inferioară a plăcii.
Numărul piesei Essentra:

10014653

Numărul piesei producătorului:

MB-3-187

470 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,0104 RON
5000 + 0,8215 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 010,40 RON

1000 x 1,0104 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.3 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.7 - 4.7 mm
Diametru cap 12.3 mm
Înălțime cap 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 2.4 - 4.0 mm
Culoare Natural
Model fixare cu nit Cu inserare
Formă cap nit Plat
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne