10014691
MB-9-156
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,0104 RON |
5000 + | 0,82 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 5.3 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.209 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.0 - 4 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.157 - 0.156 in |
Diametru cap | 9.9 mm |
Diametru cap | 0.39 in |
Înălțime cap | 4.8 mm |
Înălțime cap | 0.189 in |
Interval grosime panou compatibil | 7.1 - 8.7 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.28 - 0.343 in |
Culoare | Natural |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Formă cap nit | Plat |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.