Meniu Caută

Nit cu arc cu absorbție căldură PA Natural

Niturile cu arc pentru montare radiator fixează radiatorul pe cip procesor pe placa de circuite, arcul exercită presiune continuă asupra radiatorului până când își revine adezivul termic.
Numărul piesei Essentra:

10010709

Numărul piesei producătorului:

HSR-2

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3472 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 347,20 RON

1000 x 1,3472 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 20.9 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Diametru cap 4.6 mm
Dimensiune orificiu 3.1 mm
Grosime panou 9.1 mm
Diametru orificiu panou fix minim 3.1 mm
Diametru orificiu panou fix maxim 3.5 mm
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 6.6
Material arc Oțel inoxidabil
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Formă cap nit Plat
Tip nit Arc pentru montarea radiatoarelor
Model fixare cu nit Cu inserare

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne