Meniu Caută

Nituri cu clichet

În stoc

Lamelové nity sú farebný spojovací prvok vyrobený z plastu, ktorý na montáž vyžaduje dva nity. Dva identické lamelové nity jednoducho zocvaknite spolu a vytvorte jedno spojenie pripravené pre vašu aplikáciu. Tieto ľahko použiteľné nity nevyžadujú na inštaláciu žiadne nástroje, ako sú skrutky.

Lamelové nity možno použiť s montážnymi sponami a podložkami pre montážne spony, ak majú kompatibilný otvor s priemerom 5,5 mm.

Pri použití v kombinácii s montážnou sponou je nit vhodný pre veľmi tenké aplikácie. Lamelové nity je možné použiť aj s podložkou pre montážne spony, ktorá funguje ako špeciálna tlmiaca podložka a poskytuje lamelovému nitu väčšiu povrchovú podporu.


  • Trieda ohňovzdornosti UL94 V2
  • K dispozícii s drážkou a bez drážky
  • Teplotná odolnosť od -40 C do 85 C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, sivá, červená, transparentná, biela a žltá


Cod Serie: SR5740

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
116 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Înălțime cap Stil cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5893 RON - 0,7647 RON 21500 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON 37500 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON 23500 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON 44000 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON 85380 În stoc
Albastru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7156 RON - 0,9247 RON 25750 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON 3040 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,7156 RON - 0,9247 RON 46500 În stoc
Roșu
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON 84500 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON 500 În stoc
Galben
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,5893 RON - 0,7647 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON 9000 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,6525 RON - 0,8447 RON 27500 În stoc
Natural
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
Nailon
1.7 mm
Obișnuit
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON 3000 În stoc
Gri
Nailon
1.7 mm
Crestate
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,7774 RON - 1,0061 RON 53500 În stoc
Negru
Nailon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
  • din 6
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Gri

10066850

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Negru

10066898

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Interval de preț
1,0061 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Tip nit
    Nit cu înclichetare
  • Formă cap nit
    Rotund
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066782

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Albastru

10066805

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
85380 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Gri

10067086

Interval de preț
0,9247 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
25750 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.8 - 20.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Negru

10067000

Interval de preț
0,8447 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
3040 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nailon Roșu

10067048

Interval de preț
0,9247 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
46500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.8 - 20.5 mm
  • Lungime ancoră
    12.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Negru

10066836

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
84500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nailon Galben

10066829

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5893 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    5.7 - 7.3 mm
  • Lungime ancoră
    5.4 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nailon Gri

10066911

Interval de preț
0,8447 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.0 - 7.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nailon Natural

10066966

Interval de preț
0,8447 RON - 0,6525 RON

Niveluri de stoc
27500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.9 - 12.3 mm
  • Lungime ancoră
    8.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
Clemă de asamblare 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nailon Gri

10067185

Interval de preț
1,0061 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 - 5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    20.2 - 34.4 mm
  • Lungime ancoră
    19.8 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
N/A 20.2 mm 34.4 mm (PT)

10067222

Interval de preț
1,0061 RON - 0,7774 RON

Niveluri de stoc
53500 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 - 5.5 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Tip nit
    Nit cu înclichetare
  • Formă cap nit
    Rotund