Meniu Caută

Clemă de asamblare 8.9 mm 12.9 mm Nailon Natural

Fixați împreună două dintre aceste nituri cu clichet, pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe grosimi diferite de materiale. Rapid de asamblat, dinții de blocare oferă o capacitate solidă de blocare. Niturile cu acțiune cu înclichetare au un design rigid care asigură o legătură remarcabilă creată de acțiunea dinților de prindere care se intersectează. Aceste nituri cu clichet sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în diferite culori.
Numărul piesei Essentra:

10066904

Numărul piesei producătorului:

096091000001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,8241 RON
1000 + 0,6366 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

412,05 RON

500 x 0,8241 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 7.0 - 7.2 mm
Interval grosime panou compatibil 8.9 - 12.9 mm
Lungime ancoră 8.5 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Tip nit Nit cu înclichetare
Formă cap nit Rotund
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne