Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 19.8 mm 34.9 mm Nailon Natural

Fixați două nituri cu clichet împreună pentru a forma o singură soluție de îmbinare, care este potrivită pentru îmbinarea mai multor foi și panouri. Ușor și rapid de instalat; dinții de blocare asigură o funcție puternică de blocare. Au un design rigid care oferă o fixare remarcabilă, care este creată de acțiunea dinților de prindere interblocați pe arborii cu nituri (ancore). Pot fi folosite în combinație cu gama noastră de inele elastice și șaibe cu inele elastice, care sunt disponibile pentru achiziționare separat. Nu necesită instrumente pentru instalare.
Numărul piesei Essentra:

10541890

Numărul piesei producătorului:

27QB371000N

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 11.1 - 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 19.8 - 34.9 mm
Lungime ancoră 19.1 mm
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Tip nit Striat
Formă cap nit Rotund
Culoare Natural
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne