Meniu Caută

N/A Negru 6.0 mm 7.5 mm (PT)

Fixați două nituri cu clichet împreună pentru a forma o singură soluție de îmbinare, care este potrivită pentru îmbinarea mai multor foi și panouri. Ușor și rapid de instalat; dinții de blocare asigură o funcție de blocare puternică. Au un design rigid care oferă o legătură remarcabilă, care este creată de acțiunea dinților de prindere interblocați asupra arborilor de nituri (ancore). Pot fi folosite în combinație cu gama noastră de inele elastice și șaibe cu inele elastice, care sunt disponibile pentru achiziționare separat. Nu necesită instrumente pentru instalare.
Numărul piesei Essentra:

10365762

Numărul piesei producătorului:

27QB375250B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2303 RON
5000 - 19999 0,2072 RON
20000 + 0,1865 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

230,30 RON

1000 x 0,2303 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 6.0 - 7.5 mm
Lungime ancoră 5.5 mm
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Tip nit Nit cu înclichetare
Formă cap nit Rotund
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne