10423820
27QB625250B
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.252 - 0.250 in |
Interval grosime panou compatibil | 6.0 - 7.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.236 - 0.295 in |
Lungime ancoră | 5.5 mm |
Lungime ancoră | 0.217 in |
Diametru cap | 15.9 mm |
Diametru cap | 0.626 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Tip nit | Striat |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.