Meniu Caută

Nit cu înclichetare 8.7 mm 12.7 mm Nailon Negru

Nit cu înclichetare, realizat din nailon 6/6. Cu sau fără unitate cu fantă pentru asamblare ușoară.
Numărul piesei Essentra:

10420133

Numărul piesei producătorului:

27QB625375B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 6.4 - 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 8.8 - 12.7 mm
Lungime ancoră 8.7 mm
Diametru cap 15.9 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Tip nit Striat
Formă cap nit Rotund
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne