10144244
8100661700VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,8516 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.197 - 0.315 in |
Interval grosime panou compatibil | 18.0 - 28.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.709 - 1.102 in |
Lungime ancoră | 18.0 mm |
Lungime ancoră | 0.709 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 3.0 mm |
Înălțime cap | 0.118 in |
Tip nit | Nit cu înclichetare |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Transparent |
Material complet | Policarbonat |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 115 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 239 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.