Meniu Caută

N/A 12.0 mm 5.5 mm

Fixați împreună două dintre aceste nituri cu clichet, pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe grosimi diferite de materiale. Rapid de asamblat, dinții de blocare oferă o capacitate solidă de blocare. Niturile cu acțiune cu înclichetare au un design rigid care asigură o legătură remarcabilă creată de acțiunea dinților de prindere care se intersectează. Aceste nituri cu clichet sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în diferite culori.
Numărul piesei Essentra:

10144251

Numărul piesei producătorului:

8100671700VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,4101 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 410,10 RON

1000 x 1,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 5.0 - 8.0 mm
Interval grosime panou compatibil 5.3 - 7.5 mm
Lungime ancoră 5.5 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Tip nit Nit cu înclichetare
Formă cap nit Rotund
Culoare Transparent
Material complet Policarbonat
Interval de temperatură de funcționare -40 - 115 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne