10106624
8110690001VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,2834 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.197 - 0.315 in |
Interval grosime panou compatibil | 13.0 - 20.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.512 - 0.787 in |
Lungime ancoră | 13.0 mm |
Lungime ancoră | 0.512 in |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 4.0 mm |
Înălțime cap | 0.157 in |
Tip nit | Nit cu înclichetare |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.