Meniu Caută

N/A 20.0 mm 16.0 mm

Fixați împreună două dintre aceste nituri cu clichet, pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe grosimi diferite de materiale. Rapid de asamblat, dinții de blocare oferă o capacitate solidă de blocare. Niturile cu acțiune cu înclichetare au un design rigid care asigură o legătură remarcabilă creată de acțiunea dinților de prindere care se intersectează. Aceste nituri cu clichet sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în diferite culori.
Numărul piesei Essentra:

10106808

Numărul piesei producătorului:

8170840108VR

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3157 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 315,70 RON

1000 x 1,3157 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 10.0 - 15.0 mm
Interval grosime panou compatibil 18.0 - 25.0 mm
Lungime ancoră 16.0 mm
Diametru cap 20.0 mm
Înălțime cap 3.5 mm
Tip nit Nit cu înclichetare
Formă cap nit Rotund
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne