10000786
BR1-488-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9132 RON |
5000 + | 0,7543 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.28 - 0.281 in |
Interval grosime panou compatibil | 12.7 - 20.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.5 - 0.811 in |
Lungime ancoră | 12.4 mm |
Lungime ancoră | 0.488 in |
Diametru cap | 19.1 mm |
Diametru cap | 0.752 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Tip nit | Tată și mamă |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.