Meniu Caută

N/A Negru 8.8 mm 12.8 mm (PT)

Fixați împreună două dintre aceste nituri cu clichet, pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe grosimi diferite de materiale. Rapid de asamblat, dinții de blocare oferă o capacitate solidă de blocare. Niturile cu acțiune cu înclichetare au un design rigid care asigură o legătură remarcabilă creată de acțiunea dinților de prindere care se intersectează. Aceste nituri cu clichet sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în diferite culori.
Numărul piesei Essentra:

10000854

Numărul piesei producătorului:

BR2-344-01BK

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,7311 RON
5000 - 9999 0,716 RON
10000 + 0,7009 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

731,10 RON

1000 x 0,7311 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 7.1 - 7.1 mm
Interval grosime panou compatibil 8.8 - 12.8 mm
Lungime ancoră 8.7 mm
Diametru cap 10.2 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Tip nit Tată și mamă
Formă cap nit Rotund
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne