10000892
BR2-768-01BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5203 RON |
5000 - 9999 | 0,5092 RON |
10000 - 24999 | 0,4997 RON |
25000 + | 0,4887 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.28 - 0.281 in |
Interval grosime panou compatibil | 19.8 - 34.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.78 - 1.374 in |
Lungime ancoră | 19.5 mm |
Lungime ancoră | 0.768 in |
Diametru cap | 10.2 mm |
Diametru cap | 0.402 in |
Înălțime cap | 1.6 mm |
Înălțime cap | 0.063 in |
Tip nit | Tată și mamă |
Formă cap nit | Rotund |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.