Meniu Caută

N/A Natural 3.5 mm 3.5 mm (PT)

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon alb 6. Se instalează prin așezarea nitului în orificiu și prin împingerea pistonului.
Numărul piesei Essentra:

10093726

Numărul piesei producătorului:

2010040000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7324 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

732,40 RON

1000 x 0,7324 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.9 mm
Lungime ancoră 7.0 mm
Diametru cap 14.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 3.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne