Meniu Caută

N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (PT)

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural. Oferă o soluție de prindere rapidă, economică și permanentă. Nitul se expandează pentru fixare sigură, strânsă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Instrument de instalare disponibil pentru fixare mai rapidă și metodă recomandată de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10093740

Numărul piesei producătorului:

2010190000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4504 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

450,40 RON

1000 x 0,4504 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Lungime ancoră 1.8 mm
Diametru cap 8.7 mm
Înălțime cap 1.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 6.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne