Meniu Caută

N/A Natural 7.6 mm 7.6 mm (PT)

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon negru 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10093764

Numărul piesei producătorului:

2010260000VR

139 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3833 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

383,30 RON

1000 x 0,3833 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.5 mm
Lungime ancoră 12.4 mm
Diametru cap 11.5 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 7.6 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne