Meniu Caută

N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (PT)

Niturile cu înclichetare sunt gândite pentru ansamblurile care necesită elemente economice și rapide, cu o instalare fără unelte. Acestea au un cap bombat și sunt realizate din nailon 6/66 de culoare neagră, RMS-103, ceea ce le conferă bune proprietăți de izolare termică și electrică. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10224090

Numărul piesei producătorului:

27PIF0042

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4298 RON
5000 - 19999 0,3868 RON
20000 + 0,3481 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

429,80 RON

1000 x 0,4298 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.3 mm
Lungime ancoră 7.1 mm
Diametru cap 5.2 mm
Înălțime cap 7.1 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 4.8 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne