10365571
27PIF0053
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5233 RON |
5000 - 19999 | 0,471 RON |
20000 + | 0,4239 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 4.4 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.173 in |
Lungime ancoră | 10.6 mm |
Lungime ancoră | 0.417 in |
Diametru cap | 8.7 mm |
Diametru cap | 0.343 in |
Înălțime cap | 10.6 mm |
Înălțime cap | 0.417 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 6.1 mm |
Grosime panou | 0.24 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.