Meniu Caută

N/A Natural 3.1 mm 3.1 mm (PT)

Nit cu fixare de siguranță, realizat din nailon negru 66/6 care a fost fabricat conform UL94 V0. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10365588

Numărul piesei producătorului:

27PIF0058

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2708 RON
5000 - 19999 0,2437 RON
20000 + 0,2194 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

270,80 RON

1000 x 0,2708 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.1 mm
Lungime ancoră 7.0 mm
Diametru cap 11.9 mm
Înălțime cap 7.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 3.1 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne