10224243
27PIF0063
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,3776 RON |
2500 - 9999 | 0,3398 RON |
10000 + | 0,3058 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru orificiu compatibil | 6.1 - 6.5 mm |
---|---|
Interval diametru orificiu compatibil | 0.24 - 0.256 in |
Lungime ancoră | 10.6 mm |
Lungime ancoră | 0.417 in |
Diametru cap | 11.5 mm |
Diametru cap | 0.453 in |
Înălțime cap | 10.6 mm |
Înălțime cap | 0.417 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 7.0 mm |
Grosime panou | 0.276 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.