Meniu Caută

N/A Natural 10.2 mm 10.1 mm (PT)

Nit cu fixare de siguranță, realizat din nailon negru 66/6 care a fost fabricat conform UL94 V0. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10224403

Numărul piesei producătorului:

27PIF0094

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5189 RON
2500 - 9999 0,467 RON
10000 + 0,4203 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

259,45 RON

500 x 0,5189 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.2 mm
Lungime ancoră 14.6 mm
Diametru cap 12.7 mm
Înălțime cap 14.6 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 10.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne