10370728
317105000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 0,9925 RON |
250 - 999 | 0,8447 RON |
1000 + | 0,7311 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru orificiu compatibil | 2.5 mm |
---|---|
Diametru orificiu compatibil | 0.098 in |
Lungime ancoră | 4.2 mm |
Lungime ancoră | 0.165 in |
Diametru cap | 7.0 mm |
Diametru cap | 0.276 in |
Înălțime cap | 2.7 mm |
Înălțime cap | 0.106 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Formă cap nit | Plat |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Grosime panou | 2.4 mm |
Grosime panou | 0.094 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.