Meniu Caută

N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (PT)

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10370735

Numărul piesei producătorului:

317107000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 1,0227 RON
250 - 999 0,8501 RON
1000 + 0,7324 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

51,14 RON

50 x 1,0227 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.0 mm
Lungime ancoră 5.1 mm
Diametru cap 6.4 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 2.9 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne