Meniu Caută

N/A Natural 4.0 mm 4.0 mm (PT)

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10370759

Numărul piesei producătorului:

317109000002

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 0,9036 RON
250 - 999 0,8269 RON
1000 + 0,7256 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

45,18 RON

50 x 0,9036 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 3.1 mm
Lungime ancoră 7.6 mm
Diametru cap 5.2 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 4.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne