Meniu Caută

N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10370810

Numărul piesei producătorului:

317116000002

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 1,0309 RON
250 - 999 0,8516 RON
1000 + 0,7324 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

51,55 RON

50 x 1,0309 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru orificiu compatibil 3.7 - 4.5 mm
Lungime ancoră 6.5 mm
Diametru cap 15.0 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 3.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne