Meniu Caută

Elemente de fixare prin împingere Natural 3.3 mm 3.3 mm (PT)

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap plat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10370919

Numărul piesei producătorului:

317125000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 1,3116 RON
250 - 999 0,9091 RON
1000 + 0,7461 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

65,58 RON

50 x 1,3116 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 5.3 mm
Lungime ancoră 7.1 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Formă cap nit Plat
Model fixare cu nit Cu inserare
Grosime panou 3.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne