Meniu Caută

Clemă de asamblare 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap plat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10380611

Numărul piesei producătorului:

466736

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,6976 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

169,76 RON

100 x 1,6976 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 2.5 mm
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne